Ventilation devices / Ventilation devices / GVPPA M20
GVPPA M20 7016703
Mitat 29 x 29 x 21
- IP66; IP67; IP69K
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7016703
Tuotekuvaus : Pressure equalizer plug
Lisätieto : RAL 7035, thread M20 x 1,5
Pakkausyksikkö : 100
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074087799
SSTL numero : 3425101
ETIM : EC011497
Pituus (mm) : 29
Leveys (mm) : 29
Korkeus (mm) : 21
Materiaali : Polyamidi
Tiivistemateriaali : NBR
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -20 … 100
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67IP69K
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Ventilation devices / Ventilation devices / GVPPA M20
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
GVPPA M20
Sample image
Order symbol : GVPPA M20
Tuote nr : 7016703
Tuotekuvaus : Pressure equalizer plug
Lisätieto : RAL 7035, thread M20 x 1,5
EAN koodi : 6418074087799
El. number :
- Suomi : 3425101
| Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
|---|---|---|---|
| mm : | 29 | 29 | 21 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polyamidi |
| Tiivistemateriaali : | NBR |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -20 … 100 |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; IP69K; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )