Yksi tuuletusventtiili kiinnitysruuveineen
Ventilation devices / Ventilation devices / MB 10564 II
MB 10564 II 3541564
Mitat 70 x 50 x 20
Sisältää : Yksi tuuletusventtiili kiinnitysruuveineen
- IP44
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3541564
Tuotekuvaus : Tuuletusventtiili IP 44
Lisätieto : sis. ruuvit ja tiivisteen
Pakkausyksikkö : 10
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074031754
SSTL numero : 3424955
Sähkönumero Tanska : 8212008740
Sähkönumero Ruotsi : 3541564
Sähkönumero Norja : 2536311
ETIM : EC000211
Pituus (mm) : 70
Leveys (mm) : 50
Korkeus (mm) : 20
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Tiiviysluokka (EN 60529): IP44
Ventilation devices / Ventilation devices / MB 10564 II
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MB 10564 II
Sample image
Order symbol : MB 10564 II
Tuote nr : 3541564
Tuotekuvaus : Tuuletusventtiili IP 44
Lisätieto : sis. ruuvit ja tiivisteen
EAN koodi : 6418074031754
El. number :
- Suomi : 3424955
- Tanska : 8212008740
- Ruotsi : 3541564
Sisältää : Yksi tuuletusventtiili kiinnitysruuveineen
| Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
|---|---|---|---|
| mm : | 70 | 50 | 20 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Tiivistemateriaali : | TPE |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP44; |
| electrical_insulation : | Ei eristetty |
| UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )