Ventilation devices / Ventilation devices / MB 10859 II
MB 10859 II 3540859
Mitat 70 x 50 x 20
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3540859
Tuotekuvaus : Tuulettimen pidin, 40 x 40 mm
Lisätieto : sisältää ruuvit
Pakkausyksikkö : 10
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074031761
SSTL numero : 3424956
ETIM : EC000211
Pituus (mm) : 70
Leveys (mm) : 50
Korkeus (mm) : 20
Materiaali : Polykarbonaatti
Ventilation devices / Ventilation devices / MB 10859 II
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MB 10859 II
Sample image
Order symbol : MB 10859 II
Tuote nr : 3540859
Tuotekuvaus : Tuulettimen pidin, 40 x 40 mm
Lisätieto : sisältää ruuvit
EAN koodi : 6418074031761
El. number :
- Suomi : 3424956
| Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
|---|---|---|---|
| mm : | 70 | 50 | 20 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Luokat : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Ei eristetty |
| UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )