Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
   
Previous slide
PCQ3 162409 product image 1
PCQ3 162409 product image 3
PCQ3 162409 product image 1
Next slide
PCQ3 162409 thumbnail image 1
PCQ3 162409 thumbnail image 3
PCQ3 162409 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 3 1624 / PCQ3 162409

PCQ3 162409 7035811

Abmessungen 160 x 240 x 90

Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7035811

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel (QuickLock)

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074099259

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 160

Breite (mm) : 240

Tiefe (mm) : 90

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Klassifizierung: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 V0

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Euronord / EURONORD 3 1624 / PCQ3 162409

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PCQ3 162409

Fibox
7035811_PCQ3_162409 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PCQ3 162409

Artikel-Nr. : 7035811

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel (QuickLock)

EAN: : 6418074099259

Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO3_162409
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 160 240 90
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
TRH 24 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(226 x 35 x 7)
TM 1624 Montageplatte, für Gehäuse
(212 x 151 x 1.5)
TH A Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD