Skip to content
 
    Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
   
Previous slide
AB 122008 product image 1
AB 122008 product image 2
AB 122008 product image 3
Next slide
AB 122008 thumbnail image 1
AB 122008 thumbnail image 2
AB 122008 thumbnail image 3

Euronord / EURONORD 1220 / AB 122008

AB 122008 7083760

Abmessungen 120 x 200 x 75

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK07
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7083760

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074003553

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 120

Breite (mm) : 200

Tiefe (mm) : 75

Materialien: :

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Klassifizierung: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Umweltdaten :

A1-A3 GWP (kgCO2e): 2.98562

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr.: HUB-5897

Third party verification: TRUE

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Euronord / EURONORD 1220 / AB 122008

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

AB 122008

Fibox
7083760_AB_122008_2_72dpi

Sample image

Order symbol : AB 122008

Artikel-Nr. : 7083760

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074003553

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

EURO122008-09
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 120 200 75
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
MIV 10 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(100 x 35 x 7)
TRH 1220 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(186 x 35 x 7)
TM 1220 Montageplatte, für Gehäuse
(111 x 174 x 1.5)
TH A Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD