Gehäuse und Lösungen

Unternehmen
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
PC 122008 main image
PC 122008 main image
PC 122008 thumb 1
PC 122008 thumb 2

PC 122008

7032760

Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 120 x 200 x 75

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074003676

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Höhe (mm) : 120

Breite (mm) : 200

Tiefe (mm) : 75

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN/IEC 61439-1:2015

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 V0

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

A1-A3 GWP (kgCO2e): 2.187379878

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

EURO122008-09.gif Herunterladen
EURO122008-09i.gif Herunterladen
SGSFimko_EURONORD.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 122006B.dwg
  • 122002C.dwg
  • 122006B.dxf
  • 122002C.dxf
  • FIBOX_EU122006B.x_t
  • FIBOX_EU122002C.x_t
  • FIBOX_EU122006B.zip
  • FIBOX_EU122002C.zip
  • FIBOX_EU122006B.step
  • FIBOX_EU122002C.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

PC 122008 7032760 Zubehör

MIV 10
Gehäuse

MIV 10

5514082

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
TRH 1220
Gehäuse

TRH 1220

9822006

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
TM 1220
Gehäuse

TM 1220

9512015

Montageplatte, für Gehäuse
TH A
Gehäuse

TH A

9802001

Plastik-Scharniere, grau

PC 122008

Fibox
7032760_PC_122008_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 122008

Artikel-Nr. : 7032760

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074003676

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

EURO122008-09
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 120 200 75
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
MIV 10 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(100 x 35 x 7)
TRH 1220 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(186 x 35 x 7)
TM 1220 Montageplatte, für Gehäuse
(111 x 174 x 1.5)
TH A Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD