P 252612 7094370
Abmessungen 250 x 255 x 120
- PC : IP66; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7094370
Beschreibung : Gehäuse Polyester
Anmerkungen : Grey cover
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074004420
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 250
Breite (mm) : 255
Tiefe (mm) : 120
Material: : Polyester, glasfaserverstärkt
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -20 ... 95
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Euronord P / P 2526 / P 252612
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kataloge
Kontakt
P 252612
Sample image
Order symbol : P 252612
Artikel-Nr. : 7094370
Beschreibung : Gehäuse Polyester
Anmerkungen : Grey cover
EAN: : 6418074004420
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 255 | 120 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polyester, glasfaserverstärkt |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Zubehör : | |
---|---|
PRH 2526 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(238 x 35 x 1) |
MRS 28541 |
Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
(15 x 50 x 1) |
PM 2526 |
Montageplatte, für Gehäuse
(231 x 240 x 1) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )