Euronord P / P 0819 / P 081906
P 081906 7094190
Abmessungen 75 x 190 x 55
- IP66; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7094190
Beschreibung : Gehäuse Polyester
Anmerkungen : Grey cover
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074004369
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 75
Breite (mm) : 190
Tiefe (mm) : 55
Material: : Polyester, glasfaserverstärkt
Farbe Unterteil: : RAL_7036
Farbe Deckel: : RAL 7036
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -20 ... 95
Standards EN/IEC 60670
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Euronord P / P 0819 / P 081906
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kataloge
Kontakt
P 081906
Sample image
Order symbol : P 081906
Artikel-Nr. : 7094190
Beschreibung : Gehäuse Polyester
Anmerkungen : Grey cover
EAN: : 6418074004369
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 75 | 190 | 55 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Polyester, glasfaserverstärkt |
| Farbe Unterteil: : | RAL_7036 |
| Farbe Deckel: : | RAL 7036 |
| Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
| Temperaturbereiche: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
| Zubehör : | |
|---|---|
| PM 0819 |
Montageplatte, für Gehäuse
(64 x 179 x 1.5) |
| PRM 0819 |
Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(179 x 15 x 5) |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
| Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
| Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
| UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
| Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )