EK
EK-kasser er det ideelle valg til tavler, modulopbygning eller enkel styring. EK-kasser leveres med flangeblanketter som giver mulighed for montage af flanger og kabelbokse eller for enkel sammenbygning til større tavle-løsninger.
Størrelser fra 190 x 190 x 130 mm. til 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
Produktkategori
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
No items matching filtering criteria.
Cover screws
Plates and connectors
Connector sets
Hinges and Wall mounting
Mounting plates
Front panel accessories
DIN Mounting rails
DS35160E
3770863
DIN-35 skinne
Materiale
:
Galvaniseret stål
Størrelse
: 160 x 35 x 7 mm
35x160x7.5mm
DS35250E
3770864
DIN-35 skinne
Materiale
:
Galvaniseret stål
Størrelse
: 250 x 35 x 7 mm
35x250x7.5mm
DS35350E
3770865
DIN-35 skinne
Materiale
:
Galvaniseret stål
Størrelse
: 350 x 35 x 7 mm
35x350x7.5mm