Dane techniczne
Kod produktu : 3550796
Opis: : wlk. 2
Uwagi: : 29 przepustów (Ø 3-26mm), Opcjonalnie przepust RJ45
Opakowanie zbiorcze: : 12
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074056535
Wysokość (mm) : 217
Szerokość (mm) : 85
Głębokość (mm) : 1
Materiał: : TPE
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Klasa palności : UL 94 HB
EK / EK - Accessories / FMC 25F
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Please note, that we need you permission in order for you to view the CAD files.
Katalogi
Kontakty
FMC 25F
Sample image
Order symbol : FMC 25F
Kod produktu : 3550796
Opis: : wlk. 2
Uwagi: : 29 przepustów (Ø 3-26mm), Opcjonalnie przepust RJ45
EAN : 6418074056535
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 217 | 85 | 1 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | TPE |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )