Dane techniczne
Kod produktu : 3590795
Opis: : wlk. 2
Uwagi: : zestaw: pokrywa + złączki
Opakowanie zbiorcze: : 6
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074057969
Materiał: : TPE
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Klasa palności : UL 94 HB
Cable management / Membrane flange plates / FMC 3F-SET
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Please note, that we need you permission in order for you to view the CAD files.
Katalogi
Kontakty
FMC 3F-SET
Sample image
Order symbol : FMC 3F-SET
Kod produktu : 3590795
Opis: : wlk. 2
Uwagi: : zestaw: pokrywa + złączki
EAN : 6418074057969
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | TPE |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )