Przezroczyste drzwi. Natychmiastowy wgląd.
Przedstawiamy
nową ARCA T
Szafka Fibox ARCA, która od lat wyznacza standardy, właśnie zyskała nową odsłonę. Dzięki dużej, przezroczystej powierzchni i doskonałemu designowi, szafka zapewnia natychmiastowy wgląd w stan urządzeń umieszczonych w obudowie, bez konieczności jej otwierania. Przezroczyste drzwi przyspieszają czynności eksploatacyjne oraz poprawiają bezpieczeństwo instalacji dzięki nowoczesnej i wytrzymałej konstrukcji przeznaczonej do pracy w wymagających środowiskach.

zobacz szafkę arca t w akcji
Przekonaj się, jak ARCA T łączy możliwość natychmiastowej inspekcji aparatury z niezawodną ochroną komponentów. Dzięki certyfikacji UL to rozwiązanie stworzone z myślą o rynku globalnym — gwarantuje pełną widoczność wnętrza bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa.
ARCA T to idealny wybór wszędzie tam, gdzie liczy się szybka kontrola, trwałość i najwyższy poziom ochrony.
Zobacz więcej. Reaguj szybciej. Chroń lepiej.
W nowoczesnych środowiskach przemysłowych liczy się każda sekunda. ARCA T umożliwia monitorowanie krytycznych komponentów, wyświetlaczy i paneli sterujących oraz elementów sygnalizacyjnych bez konieczności otwierania drzwi. Pozwala to zachować pełną ochronę IP66 i IK09, ograniczyć ryzyko awarii i przestojów oraz zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla aparatury, jak i personelu.
- Natychmiastowa widoczność: Natychmiastowa kontrola stanu systemu, bezpieczników i sygnalizacji.
- Pełna ochrona: Szczelność IP66 i wysoka odporność IK9 gwarantują bezpieczne środowisko.
- Wydajność operacyjna: Usprawnienie procedur konserwacyjnych dzięki szybkim inspekcjom wizualnym.
Solidna ochrona i inteligentna konstrukcja
- Przydymiony poliwęglan odporny na UV: Drzwi wykonane z przydymionego, stabilizowanego UV poliwęglanu nie żółkną, zachowując doskonałą przejrzystość nawet przy długotrwałej ekspozycji na intensywne światło słoneczne.
- Odporność na korozję: W 100% odporna na korozję konstrukcja sprawia, że ARCA T świetnie sprawdza się w wymagających warunkach zewnętrznych i przemysłowych.
- Bezproblemowa integracja: Pełna kompatybilność z pozostałymi szafkami ARCA i akcesoriami umożliwia łatwą rozbudowę i standaryzację instalacji.
Wyznaczanie nowych standardów w monitoringu przemysłowym
ARCA T wyznacza nowy poziom niezawodności w środowiskach, w których ciągła obserwacja i wysoka ochrona komponentów mają kluczowe znaczenie. W sektorach transformacji energetycznej i zielonej energii chroni kluczowe elementy infrastruktury odnawialnej, zapewniając trwałość i długotrwałą odporność na warunki zewnętrzne. W gospodarce wodno‑ściekowej zapewnia niezawodne działanie w środowiskach silnie korozyjnych. W obszarze automatyki przemysłowej i systemów IoT przezroczyste drzwi umożliwiają stały podgląd inteligentnych modułów sterujących, paneli HMI i urządzeń sieciowych bez konieczności otwierania obudowy. Nawet w infrastrukturze publicznej i systemach zarządzania ruchem ARCA T zapewnia trwałą i bezpieczną osłonę dla kluczowych elementów sieci.
DOSTĘPNE ROZMIARY
Chociaż ARCA T jest dostępna w wielu różnych konfiguracjach, aby dopasować się do każdego projektu, popularne rozmiary obejmują kompaktowy model 300 x 200 x 150 mm i większą wersję 600 x 400 x 210 mm. Do wyboru są standardowe zamki DB3 lub ergonomiczna klamka obrotowa zapewniająca lepszą kontrolę dostępu. Ponadto dla każdego rozmiaru dostępna jest oddzielna płyta montażowa (stal ocynkowana o grubości 2 mm).

Chcesz dowiedzieć się więcej o innowacjach stojących za
ARCA T?
Poznaj historię powstania przezroczystych drzwi ARCA. W naszym najnowszym artykule zabieramy Cię za kulisy wraz z zespołem produktowym Fibox, aby zgłębić spostrzeżenia klientów, wyzwania inżynieryjne i decyzje projektowe, które ukształtowały to przełomowe rozwiązanie.
Tutaj dzielimy się tym, dlaczego przezroczystość stała się niezbędna w nowoczesnych instalacjach elektrycznych, w jaki sposób osiągnęliśmy doskonałą ochronę przed promieniowaniem UV bez kompromisu dla przejrzystości i co odróżnia ARCA T od tradycyjnych rozwiązań z możliwością inspekcji.
NIEKTÓRZY Z NASZYCH CENIONYCH KLIENTÓW
"Konsultacje z Fibox zmieniły nasze podejście do formowania wtryskowego. Ich wiedza i innowacyjne rozwiązania znacznie poprawiły naszą wydajność produkcji i jakość produktów".
Shaun Benson, Marketing Manager, Agriflora Inc.
Skontaktuj się z ekspertem
Chcesz dowiedzieć się, jak nasze rozwiązania mogą zwiększyć wydajność, przejrzystość i niezawodność Twojego projektu? Zostaw swoje dane kontaktowe i opowiedz nam krótko o swoich potrzebach. Nasi eksperci niezwłocznie skontaktują się z Tobą i przedstawią dostosowane do Twoich potrzeb rekomendacje, które pozwolą Ci z pewnością zrealizować Twój projekt.
Shaun Benson, Marketing Manager, Agriflora Inc.