Ein Druckausgleichsstecker
Ventilation devices / Ventilation devices / GVPPA M12L
GVPPA M12L 7016700
Abmessungen 18 x 20 x 20
Bestehend aus : Ein Druckausgleichsstecker
- IP66; IP67; IP69K
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7016700
Beschreibung : Druckausgleichselement IP 68
Anmerkungen : M12x1,5
Verpackungseinheit: : 100
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074091291
ETIM: : EC011497
Höhe (mm) : 18
Breite (mm) : 20
Tiefe (mm) : 20
Material: : Polyamide
Dichtungsmaterial: : EPDM
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -20 … 100
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67IP69K
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Ventilation devices / Ventilation devices / GVPPA M12L
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
GVPPA M12L
Sample image
Order symbol : GVPPA M12L
Artikel-Nr. : 7016700
Beschreibung : Druckausgleichselement IP 68
Anmerkungen : M12x1,5
EAN: : 6418074091291
Bestehend aus : Ein Druckausgleichsstecker
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 18 | 20 | 20 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Polyamide |
| Dichtungsmaterial: : | EPDM |
| Temperaturbereiche: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -20 … 100 |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; IP69K; |
| electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
| Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
| UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
| Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )