Skip to content
  
Previous slide
MB 10859 II product image 1
Next slide
MB 10859 II thumbnail image 1

Ventilation devices / Ventilation devices / MB 10859 II

MB 10859 II 3540859

Abmessungen 70 x 50 x 20

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3540859

Beschreibung : Ventilationshalter mit Schrauben

Anmerkungen : incl. screws

Verpackungseinheit: : 10

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074031761

ETIM: : EC000211

Abmessungen :

Höhe (mm) : 70

Breite (mm) : 50

Tiefe (mm) : 20

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Ventilation devices / Ventilation devices / MB 10859 II

CAD-Dateien
Kontakt

MB 10859 II

Fibox
3540859_MB_10859_II_holder_set_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : MB 10859 II

Artikel-Nr. : 3540859

Beschreibung : Ventilationshalter mit Schrauben

Anmerkungen : incl. screws

EAN: : 6418074031761

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 70 50 20
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -