Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
NEO PC 322215 T 4811000
UL Code : -
Abmessungen 320 x 220 x 150
Bestehend aus : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
- PC : IP66; IP67; IK09
Technische Daten
Artikel-Nr. : 4811000
Beschreibung : Hinged polycarbonate enclosure with transparent cover
Anmerkungen : -
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074311382
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 320
Breite (mm) : 220
Tiefe (mm) : 150
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Clear transparent
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
NEO / NEO 322215 / NEO PC 322215 T
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
NEO PC 322215 T
Sample image
Order symbol : NEO PC 322215 T
Artikel-Nr. : 4811000
UL Code : -
Beschreibung : Hinged polycarbonate enclosure with transparent cover
Anmerkungen : -
EAN: : 6418074311382
Bestehend aus : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 320 | 220 | 150 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Clear transparent |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
NEO MPI 3222 |
Multiperforated plastic mounting plate
(275 x 165 x 3) |
NEO MPS 3222 |
Metal mounting plate
(275 x 165 x 1) |
PMK NEO 20 |
Polemounting kit
(300 x 200 x 30) |
WMK NEO plastic |
Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40) |
DRS NEO 322215 | DIN rail frame set |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK09; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
Brandklassifikation: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40693 A1.pdf |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )