Technische Daten
Artikel-Nr. : 8600673
Beschreibung : Abzweigkasten 6 mm², Polypropylene, weiss
Anmerkungen : Integrierte Membranen
Verpackungseinheit: : 10
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074308573
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 110
Breite (mm) : 110
Tiefe (mm) : 49
Material: : Polypropylen
Farbe Unterteil: : RAL_9010
Farbe Deckel: : RAL 9010
Dichtungsmaterial: : TPE
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -25 … 60
Standards EN/IEC 60670
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
JB 6 WH
Sample image
Order symbol : JB 6 WH
Artikel-Nr. : 8600673
Beschreibung : Abzweigkasten 6 mm², Polypropylene, weiss
Anmerkungen : Integrierte Membranen
EAN: : 6418074308573
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 110 | 110 | 49 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Polypropylen |
| Farbe Unterteil: : | RAL_9010 |
| Farbe Deckel: : | RAL 9010 |
| Dichtungsmaterial: : | TPE |
| Temperaturbereiche: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -25 … 60 |
| Zubehör : | |
|---|---|
| GPA M20 |
Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M20x1,5
(36 x 28 x 28) |
| ICS |
Deckelbefestigungsschrauben, nur für JB 6
(5 x 5 x 10) |
| IES |
M 20 Zuführung für 16 und 20mm Rohr, nur für JB 6
(20 x 20 x 20) |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
| Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
| UV-Beständigkeit: : | - |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )