Gehäuse und Lösungen

Unternehmen
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
Startseite / Produkte / EURONORD - PC/ABS Accessories
Euronord image

Euronord

Das Euronord-Programm umfasst mehr als 170 Standardgrößen, wodurch sich optimale Kombinationsmöglichkeiten mit schon vorhandenen Gehäusen ergeben. Die neue EURONORD 3 Gehäuseserie enthält einige innovative Eigenschaften wie zum Beispiel korrosionsbeständige Schnellverschluss-Deckelschrauben und einen vertieften Bereich der Gehäusedeckel für Folientastaturen oder auch Frontfolien.

  • Abmessungen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 07 (Seitenfläche), IK 08 (Stirnfläche)
  • ABS: IP 66/67; IK 07P:IP 66/67; IK 08
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

Höhe (mm)

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Keine Ergebnisse gefunden

Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.

Enclosures

9512009

26 x 48 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9512010

26 x 57 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9512011

56 x 71 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9512012

71 x 94 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9512013

71 x 134 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9512014

96 x 111 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9512036

111 x 134 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9512015

111 x 174 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9512016

111 x 216 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9512017

141 x 174 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9512021

303 x 136 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9512022

212 x 151 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9512018

151 x 214 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9512023

318 x 146 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9512024

318 x 186 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9512019

221 x 274 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9512025

383 x 315 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9820001

48 x 15 x 5

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Enclosures

9820004

68 x 15 x 5

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Enclosures

9820009

106 x 15 x 5

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Enclosures

9820008

110 x 15 x 5

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Enclosures

9820011

140 x 15 x 5

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Enclosures

9820013

146 x 15 x 5

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Enclosures

6314578

225 x 15 x 1

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Enclosures

5514082

100 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822001

105 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822002

110 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822021

122 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

8524032

140 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822028

146 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822006

186 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822020

170 x 35 x 1

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822008

226 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822013

285 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822022

307 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822023

35 x 340 x 1.5

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822024

380 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9802001

30 x 20 x 12

Plastik-Scharniere, grau
Enclosures

7028337

20 x 32 x 6

Befestigungslasche, für Gehäuse
Enclosures

7028005

Deckelschraube
Enclosures

7038036

Deckelschraubensatz
Enclosures

7038005

Deckelschraubensatz
Enclosures

7038215

4 x kurze QuickLock Deckelschrauben
Enclosures

7038216

4 x lange QuickLock Deckelschrauben
Enclosures

7038217

4 x lange Gewindeschrauben
Enclosures

7028036

Montageschraube
Enclosures

7048036

Montageschrauben (4 St.)
Enclosures

7028018

Deko-Pfropfen
Enclosures

7028088

Plombierbuchse
Enclosures

7700101

Gewinde-Einsatz M3

EURONORD - PC/ABS Accessories Zubehör