Startseite / Produkte / P 1222 / 7094240
P 122209 main image
P 122209 thumb 1

P 122209

7094240

Abmessungen - 120 x 220 x 90

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse Polyester

Anmerkungen : Grey cover

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074004383

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IK08

Höhe (mm) : 120

Breite (mm) : 220

Tiefe (mm) : 90

Material: : Polyester, glasfaserverstärkt

Farbe Unterteil: : RAL_7036

Farbe Deckel: : RAL 7036

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -20 ... 95

Standards : EN/IEC 60670

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66
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
EUROP122209.gif Herunterladen
EUROP122209i.gif Herunterladen
MD_FIBOX_EURONORD_P.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • P1222B.dwg
  • P1222C.dwg
  • P1222B.dxf
  • P1222C.dxf
  • P1222B.x_t
  • P1222C.x_t
  • P1222B.zip
  • P1222C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

P 122209 7094240 Zubehör

ARH 22
Gehäuse

ARH 22

9822007

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
MRS 28541
Gehäuse

MRS 28541

7028541

Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
AM  1222
Gehäuse

AM 1222

9511095

Montageplatte, für Gehäuse

P 122209

Fibox
P_122209

Sample image

Order symbol : P 122209

Artikel-Nr. : 7094240

Beschreibung : Gehäuse Polyester

Anmerkungen : Grey cover

EAN: : 6418074004383

EUROP122209
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 120 220 90
Materialien: :
Material: : Polyester, glasfaserverstärkt
Farbe Unterteil: : RAL_7036
Farbe Deckel: : RAL 7036
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -20 ... 95
Zubehör :
ARH 22 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(203 x 35 x 7)
MRS 28541 Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
(15 x 50 x 1)
AM 1222 Montageplatte, für Gehäuse
(107 x 207 x 1.5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;