Gehäuse und Lösungen

Unternehmen
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
Startseite / Produkte / P 1212 / 7094220
P 121209 main image
P 121209 thumb 1

P 121209

7094220

Abmessungen - 120 x 122 x 90

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse Polyester

Anmerkungen : Grey cover

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074004376

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IK08

Höhe (mm) : 120

Breite (mm) : 122

Tiefe (mm) : 90

Material: : Polyester, glasfaserverstärkt

Farbe Unterteil: : RAL_7036

Farbe Deckel: : RAL 7036

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -20 ... 95

Standards : EN/IEC 60670

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66
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
EUROP121209.gif Herunterladen
EUROP121209i.gif Herunterladen
MD_FIBOX_EURONORD_P.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • P1212B.dwg
  • P1212C.dwg
  • P1212B.dxf
  • P1212C.dxf
  • P1212B.x_t
  • P1212C.x_t
  • P1212B.zip
  • P1212C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

P 121209 7094220 Zubehör

AM 1212
Gehäuse

AM 1212

9511150

Montageplatte, für Gehäuse
MRS 28541
Gehäuse

MRS 28541

7028541

Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
ARH 12
Gehäuse

ARH 12

9822001

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

P 121209

Fibox
P_121209

Sample image

Order symbol : P 121209

Artikel-Nr. : 7094220

Beschreibung : Gehäuse Polyester

Anmerkungen : Grey cover

EAN: : 6418074004376

EUROP121209
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 120 122 90
Materialien: :
Material: : Polyester, glasfaserverstärkt
Farbe Unterteil: : RAL_7036
Farbe Deckel: : RAL 7036
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -20 ... 95
Zubehör :
AM 1212 Montageplatte, für Gehäuse
(107 x 110 x 1.5)
MRS 28541 Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
(15 x 50 x 1)
ARH 12 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(105 x 35 x 7)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;