MB 10859 II main image
MB 10859 II thumb 1

MB 10859 II

3540859

Holder til ventilator inkl. skruer

Dimensioner - 70 x 50 x 20

Download produkt-kort

Beskrivelse : Ventilatorholder

Bemærkninger : inkl. skruer

Emballage : 10

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074031761

SSTL-nummer : 3424956

El-nummer Danmark : 8212008766

El-nummer Sverige : 2507780

ETIM : EC000211

Tæthedsklasse : IP34

Højde (mm.) : 70

Bredde (mm.) : 50

Dybde (mm.) : 20

Materiale : Polykarbonat

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Tæthedsklasse (EN 60529): IP34

CAD-tegninger

  • 3540859_FIBOX_MB10859.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

MB 10859 II

Fibox
3540859_MB_10859_II_holder_set_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : MB 10859 II

Produktnummer : 3540859

Beskrivelse : Ventilatorholder

Bemærkninger : inkl. skruer

EAN-nummer : 6418074031761

El. number :

  • Finland : 3424956
  • Danmark : 8212008766
  • Sverige : 2507780

Indeholder : Holder til ventilator inkl. skruer

Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 70 50 20
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP34;
electrical_insulation : Ikke isoleret