Teknisk data
Produktnummer : 3590795
Beskrivelse : Membranflange
Bemærkninger : Størrelse 2
Emballage : 6
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074057969
El-nummer Danmark : 8212054480
Materiale : TPE
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Brandklasse : UL 94 HB
Cable management / Membrane flange plates / FMC 3F-SET
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
FMC 3F-SET
Sample image
Order symbol : FMC 3F-SET
Produktnummer : 3590795
Beskrivelse : Membranflange
Bemærkninger : Størrelse 2
EAN-nummer : 6418074057969
El. number :
- Danmark : 8212054480
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )