Dane techniczne
Kod produktu : 8818223
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : piece
EAN : 6418074012197
Kategoria ETIM: : EC002620 Component for installation (switchgear cabinet)
Wysokość (mm) : 60
Szerokość (mm) : 60
Głębokość (mm) : 37
Materiał: : Polyamide
Materiał uszczelki : NBR
Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP69K
Ventilation devices / Ventilation devices / GVPPA M40
Bloki CAD
Please note, that we need you permission in order for you to view the CAD files.
Katalogi
Kontakty
GVPPA M40
Sample image
Order symbol : GVPPA M40
Kod produktu : 8818223
EAN : 6418074012197
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 60 | 60 | 37 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Polyamide |
Materiał uszczelki : | NBR |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP69K; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )