Skip to content
  
Previous slide
MB 10859 II product image 1
Next slide
MB 10859 II thumbnail image 1

Ventilation devices / Ventilation devices / MB 10859 II

MB 10859 II 3540859

Wymiary 70 x 50 x 20

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3540859

Opis: : Uchwyt wentylatora

Uwagi: : incl. screws

Opakowanie zbiorcze: : 10

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074031761

Kategoria ETIM: : EC000211

Wymiary :

Wysokość (mm) : 70

Szerokość (mm) : 50

Głębokość (mm) : 20

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

Ventilation devices / Ventilation devices / MB 10859 II

Bloki CAD
Kontakty

MB 10859 II

Fibox
3540859_MB_10859_II_holder_set_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : MB 10859 II

Kod produktu : 3540859

Opis: : Uchwyt wentylatora

Uwagi: : incl. screws

EAN : 6418074031761

Wymiary : Height Width Depth
mm : 70 50 20
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -