Dane techniczne
Kod produktu : 3540631
Opis: : Element wentylacyjny IP 45
Opakowanie zbiorcze: : 12
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074030764
Kategoria ETIM: : EC011497
Wysokość (mm) : 30
Szerokość (mm) : 24
Głębokość (mm) : 22
Materiał: : Polyamide
Ventilation devices / Ventilation devices / MB 10631
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Please note, that we need you permission in order for you to view the CAD files.
Katalogi
Kontakty
MB 10631
Sample image
Order symbol : MB 10631
Kod produktu : 3540631
Opis: : Element wentylacyjny IP 45
EAN : 6418074030764
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 24 | 22 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Polyamide |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )