Meer transparantie. Grotere impact.
ARCA T in één oogopslag
Uw schakelkast met transparante deur
De beproefde ARCA-serie ontwikkelt zich verder: met de grootste geïntegreerde transparante deur op de markt maakt ARCA T een snelle en veilige visuele controle van uw componenten mogelijk – zonder de schakelkast te hoeven openen.
Het resultaat: hogere bedrijfszekerheid, efficiënter onderhoud en maximale transparantie, zelfs in de meest veeleisende industriële omgevingen.

Maak kennis met ARCA T in de praktijk
ARCA T biedt directe zichtbaarheid met maximale bescherming – compromisloos. De UL-gecertificeerde oplossing voor wereldwijd gebruik zorgt ervoor dat u de kritische componenten altijd in het oog houdt, zonder concessies te doen aan bescherming.
Meer zien. Sneller reageren. Beter beschermen.
In moderne industriële omgevingen telt elke seconde. Met ARCA T houdt u kritische componenten, HMI-displays en statusindicatoren direct in beeld – zonder de schakelkast te hoeven openen. Dankzij het vermijden van onnodige deuropeningen behoudt u volledige IP66- en IK9-bescherming en vermindert u uitvaltijd aanzienlijk en kunt u tegelijkertijd spanningsvrij werken.
- Directe zichtbaarheid: Controleer systeemstatus, zekeringen en alarmen in luttele seconden.
- Onbeperkte veiligheid: De schakelkast blijft gesloten en beschermt zowel apparatuur als personeel.
- Efficiënte werking: Onderhoudsroutines kunnen door snelle visuele inspecties aanzienlijk worden versneld.
Robuuste bescherming ontmoet intelligent ontwerp
In tegenstelling tot traditionele stalen- of polyesterkasten die vaak achteraf met vensters worden uitgerust, is ARCA T direct klaar voor gebruik. De innovatieve, eendelige transparante deur biedt uitstekende slagvastheid, bescherming en betrouwbaarheid. En zorgt tegelijkertijd voor een strakke, professionele en esthetische uitstraling.
Onze voordelen:
- UV-stabiel rookkleurig polycarbonaat: De rookkleurige deur voorkomt lichtveroudering en behoudt helder zicht, zelfs bij intensieve zonnestraling.
- Corrosievrije prestaties: 100% corrosiebestendigheid, daardoor ideaal voor ruwe buiten- en industriële omgevingen.
- Perfecte aansluiting: Volledig compatibel met het bestaande ARCA-assortiment en accessoires.
ARCA T zet nieuwe maatstaven voor industriële besturingssystemen
ARCA T is de ideale partner voor sectoren waar constante controle en hoge bescherming cruciaal zijn.
- In de energietransitie en groene energie beschermt ARCA T het hart van hernieuwbare infrastructuur betrouwbaar tegen storingen en omgevingsinvloeden.
- In de water- en afvalwatersector levert ARCA T stabiele prestaties, zelfs in sterk corrosieve omgevingen.
- In fabrieksautomatisering en IoT zorgt ARCA T met zijn transparante deur ervoor dat besturingssystemen en HMI-displays altijd duidelijk zichtbaar en snel controleerbaar zijn.
- In openbare infrastructuur en transport garandeert ARCA T duurzame bescherming van belangrijke netwerken en minimaliseert het uitvalrisico.
BESCHIKBARE AFMETINGEN
ARCA T is verkrijgbaar in verschillende samenstellingen die zich aan elk project aanpassen.
Tot de gangbare afmetingen behoren het compacte model met 300 × 200 × 150 mm en de grotere variant met 600 × 400 × 210 mm.
U kunt kiezen tussen standaard DB3-sloten of de ergonomische zwenkgreepoptie om de toegangscontrole te optimaliseren. Daarnaast is voor elke afmeting een aparte montageplaat van 2 mm verzinkt staal beschikbaar om de installatie te vereenvoudigen.

Breng met ARCA T duidelijkheid in uw volgende project
ARCA T is meer dan een behuizing – het is een zichtvenster op de prestaties van uw systeem. Met ARCA T houdt u kritische componenten altijd in het oog, terwijl u profiteert van vooraanstaande bescherming.
De combinatie van transparantie, veiligheid en efficiëntie maakt ARCA T tot de perfecte oplossing voor complexe projecten.
Ontdek meer over de innovatie achter ARCA T
Ontdek hoe de transparante deur van ARCA T werd ontwikkeld en welke baanbrekende oplossingen het productteam van Fibox heeft gerealiseerd. Ons artikel neemt u mee achter de schermen: van klantinzichten en technische uitdagingen tot de beslissende ontwerpkeuzes.
Daarbij wordt duidelijk waarom transparantie in moderne elektrische installaties onmisbaar is, hoe ARCA T uitstekende UV-bescherming biedt zonder de helderheid te beïnvloeden, en waarin ARCA T zich duidelijk onderscheidt van conventionele vensteroplossingen.
ENKELE VAN ONZE GEWAARDEERDE KLANTEN
"Het overleg met Fibox heeft onze benadering van spuitgieten veranderd. Hun expertise en innovatieve oplossingen hebben onze productie-efficiëntie en productkwaliteit aanzienlijk verbeterd."
Shaun Benson, Marketing Manager, Agriflora Inc.
Neem nu contact op met onze experts
Ontdek hoe ARCA T de prestaties, transparantie en betrouwbaarheid van uw project kan verbeteren. Laat eenvoudig uw contactgegevens achter en beschrijf kort uw behoefte – onze experts nemen snel contact met u op met een op maat gemaakte aanbeveling, zodat u uw project snel, efficiënt en veilig kunt realiseren.
Shaun Benson, Marketing Manager, Agriflora Inc.