Technische Daten
Artikel-Nr. : 3550796
Beschreibung : Größe 2, 29 Durchführungen (Ø3-26mm)
Anmerkungen : Optional RJ-45 Durchführung
Verpackungseinheit: : 12
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074056535
Höhe (mm) : 217
Breite (mm) : 85
Tiefe (mm) : 1
Material: : TPE
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Brandklassifikation: : UL 94 HB
EK / EK - Accessories / FMC 25F
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FMC 25F
Sample image
Order symbol : FMC 25F
Artikel-Nr. : 3550796
Beschreibung : Größe 2, 29 Durchführungen (Ø3-26mm)
Anmerkungen : Optional RJ-45 Durchführung
EAN: : 6418074056535
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 217 | 85 | 1 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | TPE |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )