Technische Daten
Artikel-Nr. : 3550794
Beschreibung : Größe 1, 8 Durchführungen (Ø2.5-25mm)
Anmerkungen : Optional RJ-45 Durchführung
Verpackungseinheit: : 12
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074056511
Höhe (mm) : 140
Breite (mm) : 49
Tiefe (mm) : 1
Brandklassifikation: : UL 94 HB
EK / EK - Accessories / FMB 5F
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FMB 5F
Sample image
Order symbol : FMB 5F
Artikel-Nr. : 3550794
Beschreibung : Größe 1, 8 Durchführungen (Ø2.5-25mm)
Anmerkungen : Optional RJ-45 Durchführung
EAN: : 6418074056511
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 49 | 1 |
Materialien: : |
---|
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )