Halterung und Montagezubehör
EK / EK - Accessories / MB 60MM
MB 60MM 3532385
Abmessungen 50 x 216 x 10
Bestehend aus : Halterung und Montagezubehör
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3532385
Beschreibung : Befestigungsset für Sammelschiene inkl. Schrauben
Anmerkungen : inkl. Schrauben und Halterung
Verpackungseinheit: : 12
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074031600
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 50
Breite (mm) : 216
Tiefe (mm) : 10
Material: : Polycarbonat
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / MB 60MM
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MB 60MM
Sample image
Order symbol : MB 60MM
Artikel-Nr. : 3532385
Beschreibung : Befestigungsset für Sammelschiene inkl. Schrauben
Anmerkungen : inkl. Schrauben und Halterung
EAN: : 6418074031600
Bestehend aus : Halterung und Montagezubehör
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 50 | 216 | 10 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Polycarbonat |
| Temperaturbereiche: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Nicht isoliert |
| UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )