Technische Daten
Artikel-Nr. : 3590795
Beschreibung : Flansch-Set, Größe 2
Verpackungseinheit: : 6
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074057969
Material: : TPE
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Cable management / Membrane flange plates / FMC 3F-SET
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FMC 3F-SET
Sample image
Order symbol : FMC 3F-SET
Artikel-Nr. : 3590795
Beschreibung : Flansch-Set, Größe 2
EAN: : 6418074057969
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | TPE |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )