Teknisk data
Produktnummer : 8818223
Emballage : 1
Enhed : piece
EAN-nummer : 6418074012197
El-nummer Danmark : 8212054532
ETIM : EC002620 Component for installation (switchgear cabinet)
Højde (mm.) : 60
Bredde (mm.) : 60
Dybde (mm.) : 37
Materiale : Polyamide
Pakningsmateriale : NBR
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP69K
Ventilation devices / Ventilation devices / GVPPA M40
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
GVPPA M40
Sample image
Order symbol : GVPPA M40
Produktnummer : 8818223
EAN-nummer : 6418074012197
El. number :
- Danmark : 8212054532
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 60 | 60 | 37 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polyamide |
Pakningsmateriale : | NBR |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP69K; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )