Teknisk data
Produktnummer : 8600671
Beskrivelse : Forgreningsdåse 2.5 mm², PP, hvid
Bemærkninger : Integrerede membraner
Emballage : 10
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074308566
El-nummer Danmark : 8212097010
ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)
Højde (mm.) : 95
Bredde (mm.) : 95
Dybde (mm.) : 49
Materiale : PP
Grundfarve : White
Dæksel-farve : White
Temperatur °C (kontinuerlig) : -5 … 60
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
Glødetrådstest (IEC 60695): 650C
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
Tilbehør
JB 2.5 WH
Sample image
Order symbol : JB 2.5 WH
Produktnummer : 8600671
Beskrivelse : Forgreningsdåse 2.5 mm², PP, hvid
Bemærkninger : Integrerede membraner
EAN-nummer : 6418074308566
El. number :
- Danmark : 8212097010
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 95 | 95 | 49 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | PP |
Grundfarve : | White |
Dæksel-farve : | White |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -5 … 60 |
Tilbehør : | |
---|---|
ITS 6 | 5 leder klemmerække 6mm² |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | - |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )