Produkter og services

Om os
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
Forside / Produkter / EURONORD - PC/ABS Accessories
Euronord image

Euronord

EURONORD-kapslinger findes i mere end 170 standardstørrelser, hvilket gør det nemt at konvertere fra den kassetype, du anvender nu. Norm-kasserne giver god plads og mange monteringsmuligheder samt sikring af elektronik, da de opfylder de strenge nordeuropæiske standarder for indkapsling af elektriske komponenter.

Dimensioner fra 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

Højde (mm)

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre

Ingen resultater fundet

Prøv en anden søgning eller juster dine filtre

Enclosures

9512009

26 x 48 x 1.5

Montageplade, for kasse:
Enclosures

9512010

26 x 57 x 1.5

Montageplade, for kasse:
Enclosures

9512011

56 x 71 x 1.5

Montageplade, for kasse:
Enclosures

9512012

71 x 94 x 1.5

Montageplade, for kasse:
Enclosures

9512013

71 x 134 x 1.5

Montageplade, for kasse:
Enclosures

9512014

96 x 111 x 1.5

Montageplade, for kasse:
Enclosures

9512036

111 x 134 x 1.5

Montageplade, for kasse:
Enclosures

9512015

111 x 174 x 1.5

Montageplade, for kasse:
Enclosures

9512016

111 x 216 x 1.5

Montageplade, for kasse:
Enclosures

9512017

141 x 174 x 1.5

Montageplade, for kasse:
Enclosures

9512021

303 x 136 x 1.5

Montageplade, for kasse:
Enclosures

9512022

212 x 151 x 1.5

Montageplade, for kasse:
Enclosures

9512018

151 x 214 x 1.5

Montageplade, for kasse:
Enclosures

9512023

318 x 146 x 1.5

Montageplade, for kasse:
Enclosures

9512024

318 x 186 x 1.5

Montageplade, for kasse:
Enclosures

9512019

221 x 274 x 1.5

Montageplade, for kasse:
Enclosures

9512025

383 x 315 x 1.5

Montageplade, for kasse:
Enclosures

9820001

48 x 15 x 5

DIN-15 skinne, for kasse:
Enclosures

9820004

68 x 15 x 5

DIN-15 skinne, for kasse:
Enclosures

9820009

106 x 15 x 5

DIN-15 skinne, for kasse:
Enclosures

9820008

110 x 15 x 5

DIN-15 skinne, for kasse:
Enclosures

9820011

140 x 15 x 5

DIN-15 skinne, for kasse:
Enclosures

9820013

146 x 15 x 5

DIN-15 skinne, for kasse:
Enclosures

6314578

225 x 15 x 1

DIN-15 skinne, for kasse:
Enclosures

5514082

100 x 35 x 7

DIN-35 skinne
Enclosures

9822001

105 x 35 x 7

DIN-35 skinne, for kasse:
Enclosures

9822002

110 x 35 x 7

DIN-35 skinne, for kasse:
Enclosures

9822021

122 x 35 x 7

DIN-35 skinne, Forzinket stål, for kasse:
Enclosures

8524032

140 x 35 x 7

DIN-35 skinne, for kasse:
Enclosures

9822028

146 x 35 x 7

DIN-35 skinne, for kasse:
Enclosures

9822006

186 x 35 x 7

DIN-35 skinne, for kasse:
Enclosures

9822020

170 x 35 x 1

DIN-35 skinne, for kasse:
Enclosures

9822008

226 x 35 x 7

DIN-35 skinne, for kasse:
Enclosures

9822013

285 x 35 x 7

DIN-35 skinne, for kasse:
Enclosures

9822022

307 x 35 x 7

DIN-35 skinne, for kasse:
Enclosures

9822023

35 x 340 x 1.5

DIN-35 skinne, for kasse:
Enclosures

9822024

380 x 35 x 7

DIN-35 skinne, for kasse:
Enclosures

9802001

30 x 20 x 12

Grå hængsel sæt á 2 stk.
Enclosures

7028337

20 x 32 x 6

Vægbeslag, for kasse:
Enclosures

7028005

Dækselskrue
Enclosures

7038036

Skruesæt
Enclosures

7038005

Skruesæt
Enclosures

7038215

Skruesæt
Enclosures

7038216

Skruesæt
Enclosures

7038217

Skruesæt
Enclosures

7028036

Montageskrue
Enclosures

7048036

Skruesæt
Enclosures

7028018

Blindprop
Enclosures

7028088

Plomberingshætte
Enclosures

7700101

Messing insert sæt

EURONORD - PC/ABS Accessories Tilbehør