Skip to content
da_translation
Previous slide
EKMB 180 T-2FSH product image 1
Next slide
EKMB 180 T-2FSH thumbnail image 1

EK / EKM / EKMB 180 T-2FSH

EKMB 180 T-2FSH 9996200

Dimensioner 280 x 190 x 180

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

  • PC : IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 9996200

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent hængslet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074053251

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 280

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 180

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Standards EN 62208:2011. IEC 62208:2011,EN 61439-3:2012. IEC 61439-3:2012,EN 61439-4:2013. IEC 61439-4:2012
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
EK / EKM / EKMB 180 T-2FSH

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKMB 180 T-2FSH

Fibox
EKMB_130_T

Sample image

Order symbol : EKMB 180 T-2FSH

Produktnummer : 9996200

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent hængslet dæksel

EAN-nummer : 6418074053251

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

EKM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 280 190 180
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
EKMZR Mellemramme, for kasse:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 1)
EKV 32 DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 1)
EKMVT Monteringsplade, for kasse:
(338 x 148 x 1)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK