Skip to content
da_translation
Previous slide
EKMR 130 G-2FSH product image 1
Next slide
EKMR 130 G-2FSH thumbnail image 1

EK / EKM / EKMR 130 G-2FSH

EKMR 130 G-2FSH 9996192

Dimensioner 380 x 190 x 130

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

  • PC : IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 9996192

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt hængslet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074053022

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 130
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
Standards EN 62208:2011. IEC 62208:2011,EN 61439-3:2012. IEC 61439-3:2012,EN 61439-4:2013. IEC 61439-4:2012
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
EK / EKM / EKMR 130 G-2FSH

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKMR 130 G-2FSH

Fibox
EKMB_180_G

Sample image

Order symbol : EKMR 130 G-2FSH

Produktnummer : 9996192

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt hængslet dæksel

EAN-nummer : 6418074053022

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

EKM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 190 130
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
EKMZR Mellemramme, for kasse:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 1)
EKV 32 DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 1)
EKMVT Monteringsplade, for kasse:
(338 x 148 x 1)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK