EKMB 130 G-2FSH 9996191
Dimensioner 380 x 190 x 130
Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid
- PC : IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 9996191
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt hængslet dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074053008
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 380
Bredde (mm.) : 190
Dybde (mm.) : 130
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011. IEC 62208:2011,EN 61439-3:2012. IEC 61439-3:2012,EN 61439-4:2013. IEC 61439-4:2012
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
Please note, that we need your permission in order for you to view the CAD files.
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
EKMB 130 G-2FSH


Sample image
Order symbol : EKMB 130 G-2FSH
Produktnummer : 9996191
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt hængslet dæksel
EAN-nummer : 6418074053008
Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 130 |
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
EKMZR |
Mellemramme, for kasse:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 1) |
EKV 32 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 1) |
EKMVT |
Monteringsplade, for kasse:
(338 x 148 x 1) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )