Fibox News

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Autor: Fibox PL | 16 mar 2026, 10:07:52
Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. Inteligentniejsze projektowanie.

W Fibox rozwijamy nasze obudowy w oparciu o informacje zwrotne od użytkowników i praktyczne potrzeby instalatorów. Seria ARCA - produkowana od 2012 roku, to trwałe szafki z poliwęglanu odporne na korozję i warunki środowiskowe, stosowane w wielu aplikacjach przemysłowych.

Teraz, na początku 2026 roku wprowadzamy kolejny krok w rozwoju rodziny ARCA - przezroczyste drzwi, 
zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej widoczności, bezpieczeństwa i wydajności nowoczesnych instalacji elektrycznych.
 

Jak arca rozwinęła się od pomysłu do globalnego sukcesu? 

Historia ARCA rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy nasz zespół zauważył rosnące zapotrzebowanie na większe i bardziej wytrzymałe szafki, które mogłyby przewyższać stal i poliester w trudnych warunkach. Jak wspomina Allan Schultz, dyrektor ds. zarządzania produktami w Fibox:

"Sam odwiedziłem 119 klientów w całej Europie, ponieważ chciałem z pierwszej ręki dowiedzieć się, czego naprawdę potrzebują. Wniosek był jednoznaczny: odporność na korozję, trwałość i elastyczność nie podlegały negocjacjom. Tak narodziła się ARCA".

Szafki ARCA szybko stały się jedną z najbardziej cenionych linii produktowych Fibox - doceniane za wytrzymałość, stabilność UV, odporność na uderzenia i niezawodność nawet w najtrudniejszych warunkach.

Rozwój elektroniki i automatyki przyniósł nowe wymagania użytkowników. Więcej elektronicznych wyświetlaczy, interfejsów HMI, wskaźników LED i inteligentnej automatyki oznaczało, że klienci chcieli mieć możliwość monitorowania systemów bez konieczności otwierania szafki. Ta potrzeba stała się impulsem do powstania przezroczystych drzwi ARCA.

Dlaczego przezroczystość ma dziś kluczowe znaczenie?

Współczesna konserwacja systemów elektrycznych i automatyki wymaga natychmiastowej oceny stanu urządzeń bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa czy ochrony. Wyjaśniając inspirację stojącą za tą innowacją, Schultz zauważa:

"Ekrany dotykowe i wyświetlacze są dziś powszechne i wymagają ochrony. Jednocześnie użytkownicy muszą je widzieć. Dlatego przejrzystość stała się niezbędna: nie chcesz ryzykować bezpieczeństwem, otwierając drzwi, a jednocześnie potrzebujesz pełnej widoczności".

Ściśle współpracując z Schultzem nad projektem przezroczystych drzwii, Anssi Savelius, globalny dyrektor ds. badań i rozwoju w Fibox, podkreśla wymierne korzyści:

"Dzięki przezroczystym drzwiom pracownik obsługi technicznej może natychmiast sprawdzić wyświetlacze lub lampki ostrzegawcze, nawet nie dotykając obudowy. Oznacza to mniejsze ryzyko, większe bezpieczeństwo i szybsze reakcje".

Praktyczne zalety tego rozwiązania są szeroko odczuwalne, od automatyki budynkowej i energii odnawialnej po gospodarkę wodno-ściekową, automatykę przemysłową i systemy kontroli ruchu. Przezroczyste drzwi ARCA umożliwiają natychmiastowe wizualne potwierdzenie stanu systemu, skracając czas przestojów, unikając niepotrzebnego otwierania i wspierając zarówno wydajność, jak i bezpieczeństwo.

Projektując przejrzystość na lata

Stworzenie przezroczystych drzwi ARCA nie polegało jedynie na dodaniu przezroczystych drzwi. Wymagało ponownego przeanalizowania całej konstrukcji, tak aby osiągnąć wyższą wydajność, większą trwałość i realne korzyści dla użytkownika. Jak podkreśla Schultz:

"Możemy zainstalować te drzwi od razu, w przeciwieństwie do starej metody, w której wycinaliśmy otwór i wklejaliśmy okno. Oznacza to szybszą realizację zamówień, większą odporność na uderzenia i lepszą cenę dla naszych klientów".

Przezroczyste drzwi, skonstruowane i formowane jako jeden element, zapewniają znacznie większą odporność na uderzenia oraz wysoką szczelność, a jednocześnie usprawniają proces produkcji. W przeciwieństwie do szafek ze stali lub GRP, które wymagają wklejanego okna, przezroczyste drzwi ARCA są bardziej solidnym, niezawodnym i opłacalnym rozwiązaniem.

Aby zapewnić odporność na warunki zewnętrzne, drzwi wykonano z przydymionego poliwęglanu. Ten subtelny odcień działa niczym ochronne okulary przeciwsłoneczne: chroni przed promieniami UV, zapobiega żółknięciu i matowieniu materiału oraz utrzymuje przezroczystość przez wiele lat.

Korzyści w skrócie

Korzyści dla użytkownika wykraczają daleko poza poprawę widoczności:

  • Bezpieczeństwo: Kontrola wyświetlaczy, diod LED i wskaźników stanu bez ryzyka porażenia prądem.

  • Trwałość: Wytrzymały poliwęglan, ochrona przed promieniowaniem UV i wysokie oceny IK/IP zapewniają długowieczność.

  • Wydajność: Szybkie kontrole wizualne skracają czas przestojów i upraszczają konserwację.

  • Elastyczność: Pełna kompatybilność z całym asortymentem ARCA i akcesoriami.

  • Profesjonalny wygląd: Czysty, nowoczesny design dla wymagających instalacji.

Wszystkie te zalety odzwierciedlają koncentrację firmy Fibox na ułatwianiu życia i zwiększaniu bezpieczeństwa użytkowników. Jak ujął to Schultz: "Większa przejrzystość, lepsza kontrola - o to właśnie chodzi w przezroczystych drzwiach ARCA".

nadchodzi przyszłość szafek - bądź na nią gotowy

Przezroczyste drzwi ARCA zostaną wprowadzone na rynek globalny na początku 2026 roku. Zaprojektowane z myślą o przejrzystości, bezpieczeństwie i wydajności, pomagają użytkownikom widzieć więcej, reagować szybciej i chronić lepiej.

Skontaktuj się z Fibox już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przezroczyste drzwi ARCA mogą wesprzeć Twój kolejny projekt i zapewnić, że Twoje instalacje są gotowe na przyszłość.