Fibox News

Het zichtbare probleem oplossen: de ARCA transparante deur

Geschreven door FIBOX TEAM | 18 mrt 2026, 08:22:53
 Snellere inspecties. Veiliger gebruik. Slimmer ontwerp. 

Bij Fibox begint innovatie met het begrijpen van de behoeften van gebruikers, samenwerking tussen teams en het vereenvoudigen van complexe uitdagingen. Deze filosofie bepaalt ook onze ARCA-serie: duurzame, corrosiebestendige polycarbonaat schakelkasten die sinds 2012 hun waarde hebben bewezen in diverse sectoren.

Nu, begin 2026, breiden we ARCA uit met de transparante deur van ARCA T, die zichtbaarheid, veiligheid en efficiëntie brengt in moderne elektrotechnische installaties.

ARCA – van idee tot wereldwijd succes

De historie van ARCA begon meer dan tien jaar geleden, toen ons team de vraag naar grotere, robuustere behuizingen zag toenemen, behuizingen die staal en polyester in ruwe omgevingen konden overtreffen. Allan Schultz, hoofd productmanagement bij Fibox, herinnert zich:

„Ik heb persoonlijk 119 klanten door heel Europa bezocht, omdat ik rechtstreeks wilde horen wat de vereisten zijn. De conclusie was duidelijk: corrosiebestendigheid, duurzaamheid en flexibiliteit waren niet onderhandelbaar. Uit deze eisen is ARCA ontstaan.“ 

De ARCA-kasten ontwikkelden zich snel tot een van de meest succesvolle productlijnen van Fibox, gewaardeerd om hun robuustheid, UV-bestendigheid, slagvastheid en betrouwbaarheid, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

Naarmate de technologieën zich verder ontwikkelden, ontstonden nieuwe gebruikersbehoeften: elektronische displays, HMI’s, LED-indicatoren en intelligente automatiseringssystemen moesten worden gecontroleerd zonder de kast te openen. Vanuit deze noodzaak ontstond de transparante ARCA-deur. Die gebruikers biedt met volledige veiligheid.

Transparantie in schakelkasten is belangrijker dan ooit 

Modern onderhoud vereist directe statuscontroles, zonder concessies te doen aan veiligheid of bescherming. Schultz legt uit hoe de innovatie achter ARCA T tot stand kwam:

„Touchscreens en displays zijn tegenwoordig overal, en ze moeten worden beschermd, maar tegelijkertijd zichtbaar zijn. Daarom is de transparante deur is cruciaal: zichtbaarheid zonder dat de veiligheid wordt aangetast, door het openen van de deur.“ 

Anssi Savelius, Global R&D Director bij Fibox, werkte nauw samen met Schultz aan de transparante deur en benadrukt de voordelen voor de gebruiker in de praktijk:

„Met de transparante deur kan een onderhoudsmedewerker direct indicatoren of waarschuwingslampjes inspecteren, zonder de kast ook maar aan te raken. Dat betekent minder risico’s, meer veiligheid en snellere reacties.“

Deze voordelen gelden in alle sectoren: gebouwbeheersystemen, hernieuwbare energie, water- en afvalwaterbehandeling, fabrieksautomatisering en infrastructuur. De transparante ARCA-deur maakt onmiddellijke visuele controle van de systeemstatus mogelijk, vermindert uitval en verhoogt efficiëntie en veiligheid.

Transparant ontwerp voor maximale prestaties 

De ontwikkeling van de ARCA transparante deur ging verder dan een eenvoudig doorzichtig paneel. Het hele ontwerp is geoptimaliseerd voor maximale prestaties, efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid. Schultz legt uit:

„We kunnen deze deur in één stuk monteren – in tegenstelling tot voorheen, toen er een uitsparing gemaakt moest worden en een venster gelijmd moest worden. Dat zorgt voor snellere montage, hogere slagvastheid en gunstigere prijzen voor onze klanten.“

De naadloze, eendelige constructie verbetert de slagvastheid en waterdichtheid aanzienlijk en vereenvoudigt tegelijkertijd de productie. In vergelijking met stalen- of polyesterkasten met gelijmd venster is de transparante deur van ARCA robuuster, betrouwbaarder en kosteneffectief.

Voor maximale duurzaamheid is de deur gemaakt van rookkleurig polycarbonaat. De subtiele tint werkt als een beschermende zonnebril: UV-stralen worden geblokkeerd, vergeling of vertroebeling wordt voorkomen en helder zicht wordt jarenlang gegarandeerd.

De voordelen van ARCA T in één oogopslag

De voordelen voor de gebruiker gaan veel verder dan verbeterde zichtbaarheid:

  • Veiligheid: statusindicatoren, LED’s controleren zonder de kast te openen.

  • Duurzaamheid: robuust polycarbonaat, UV-bescherming en hoge IK/IP- classificaties.

  • Efficiëntie: snelle visuele controles verminderen uitval en vereenvoudigen onderhoud. 

  • Flexibiliteit: volledig compatibel met het ARCA-assortiment en accessoires.

  • Professionele uitstraling: strak, modern ontwerp voor veeleisende installaties. 

Al deze voordelen weerspiegelen de ambitie van Fibox om de dagelijkse werkzaamheden van gebruikers eenvoudiger, veiliger en efficiënter te maken.

Schultz vat het samen: „Meer transparantie, meer impact – dat is wat de transparante ARCA-deur onderscheidt.“

helderheid en veiligheid voor uw volgende project

De ARCA transparante deur wordt begin 2026 wereldwijd gelanceerd. Het is ontwikkeld om helderheid, veiligheid en efficiëntie te brengen in moderne elektrotechnische installaties. Met ARCA T kunnen gebruikers hun werk slimmer uitvoeren.

Neem vandaag nog contact op met Fibox om te ontdekken hoe ARCA T uw volgende project optimaal kan ondersteunen en hoe u ervoor kunt zorgen dat uw installaties klaar zijn voor de toekomst.