Tuoteresurssit ja -tuki
Piharasiat
Täältä löydät tuotteista tarkemmin tietoja esitteistä mittakuviin.
ESITTEET
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
VANHEMPIEN MALLIEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
Digi-piharasia, alumiini (<2014)
Laitteen valmistusvuosi ennen 2014
Piharasian perusasetusten muuttaminen:
Siirtyäkseen muuttamaan laitteen kaikkia asetuksia käyttäjän tulee painaa kaikki + ja – näppäimet pohjaan 5 s ajaksi. Voi olla tilanne, että ensin painettava + painikkeet ja heti perään – painikkeet, mutta kuitenkin yhtäaikaisesti.
Digi-piharasia, alumiini (n. 2014-2020)
Laitteen valmistusvuosi noin 2014-2020
Piharasian perusasetusten muuttaminen:
Siirtyäkseen muuttamaan laitteen kaikkia asetuksia käyttäjän tulee painaa molempia ”–” näppäimiä (yhteensä 2 näppäintä) alas ja pitää ne yhtä aikaa pohjaan painettuina 5 s ajan.
Digi-piharasia, muovi (n. 2014-2020)
Laitteen valmistusvuosi noin 2014-2020
Piharasian perusasetusten muuttaminen:
Siirtyäkseen muuttamaan laitteen kaikkia asetuksia käyttäjän tulee painaa molempia ”–” näppäimiä (yhteensä 2 näppäintä) alas ja pitää ne yhtä aikaa pohjaan painettuina 5 s ajan.
MITTAKUVAT

Alumiiniset piharasiat
Lataa tästä.
Muoviset piharasiat
Lataa tästä.
Ota yhteyttä myyntiin
Teemme yhteistyötä sähköautojen latausalan asiantuntijoiden kanssa, jotta voimme palvella sinua parhaalla mahdollisella tavalla lataustarpeissasi. Ota yhteyttä kumppaneihimme tänään ja anna heidän auttaa sinua löytämään paras ratkaisu tarpeisiisi.
Tuotesivu
Etsitkö lisää tietoa tuotteista? Kurkaa tuotteista enemmän piharasioiden tuotesivuilta.