Technische Daten
Artikel-Nr. : 8818223
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : piece
EAN: : 6418074012197
ETIM: : EC002620 Component for installation (switchgear cabinet)
Höhe (mm) : 60
Breite (mm) : 60
Tiefe (mm) : 37
Material: : Polyamide
Dichtungsmaterial: : NBR
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP69K
Ventilation devices / Ventilation devices / GVPPA M40
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
GVPPA M40
Sample image
Order symbol : GVPPA M40
Artikel-Nr. : 8818223
EAN: : 6418074012197
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 60 | 60 | 37 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polyamide |
Dichtungsmaterial: : | NBR |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP69K; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )