Technische Daten
Artikel-Nr. : 3540631
Beschreibung : Ventilationsöffnung IP 45
Verpackungseinheit: : 12
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074030764
ETIM: : EC011497
Höhe (mm) : 30
Breite (mm) : 24
Tiefe (mm) : 22
Material: : Polyamide
Ventilation devices / Ventilation devices / MB 10631
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MB 10631
Sample image
Order symbol : MB 10631
Artikel-Nr. : 3540631
Beschreibung : Ventilationsöffnung IP 45
EAN: : 6418074030764
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 24 | 22 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polyamide |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )