Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 500x400x200
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074021670
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 466
Breite (mm) : 35
Tiefe (mm) : 7
Material: : Stahl, verzinkt
CAD-Zeichnungen
- 8392231_FIBOX_EKIV_47_DIN_35_Rail.step
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
EKIV 47
Sample image
Order symbol : EKIV 47
Artikel-Nr. : 8392231
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 500x400x200
EAN: : 6418074021670
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 466 | 35 | 7 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Stahl, verzinkt |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Nicht isoliert |
| UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )