Technische Daten
Artikel-Nr. : 8600671
Beschreibung : Abzweigkasten 2,5 mm², Polypropylene, weiß
Anmerkungen : Integrierte Membranen
Verpackungseinheit: : 10
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074308566
ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)
Höhe (mm) : 95
Breite (mm) : 95
Tiefe (mm) : 49
Material: : PP
Farbe Unterteil: : White
Farbe Deckel: : White
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -5 … 60
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
JB 2.5 WH
Sample image
Order symbol : JB 2.5 WH
Artikel-Nr. : 8600671
Beschreibung : Abzweigkasten 2,5 mm², Polypropylene, weiß
Anmerkungen : Integrierte Membranen
EAN: : 6418074308566
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 95 | 95 | 49 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | PP |
Farbe Unterteil: : | White |
Farbe Deckel: : | White |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -5 … 60 |
Zubehör : | |
---|---|
ITS 6 | Klemmleiste 6mm², 500 V; Lochtyp 5 er Klemmleiste |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | - |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )