Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel (QuickLock)
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074059031
ETIM: : EC000261
Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08
Höhe (mm) : 164
Breite (mm) : 244
Tiefe (mm) : 120
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
CAD-Zeichnungen
- 162408B.dwg
- 162408B.dxf
- FIBOX_EU162408B.step
- FIBOX_EU162408B.x_t
- FIBOX_EU162408B.zip
- 162405C.dwg
- 162405C.dxf
- FIBOX_EU162405C.step
- FIBOX_EU162405C.x_t
- FIBOX_EU162405C.zip
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
PCQ 162412
Sample image
Order symbol : PCQ 162412
Artikel-Nr. : 7033831
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel (QuickLock)
EAN: : 6418074059031
Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 164 | 244 | 120 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Polycarbonat |
| Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
| Temperaturbereiche: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Zubehör : | |
|---|---|
| TRH 24 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(226 x 35 x 7) |
| TM 1624 |
Montageplatte, für Gehäuse
(212 x 151 x 1.5) |
| TH A |
Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12) |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
| electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
| Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
| UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
| Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| SGSFimko_EURONORD | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )