Gehäuse und Lösungen

Unternehmen

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Home / DE / EURONORD 0812 / PCT 081209H
default product image showing fibox logo

PCT 081209H

7022611

Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 120 x 90

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel (klar)

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074058577

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Höhe (mm) : 80

Breite (mm) : 120

Tiefe (mm) : 90

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Clear transparent

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 V0

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

EURO081206-09%20COMBO.dwg Herunterladen
EURO081206-09%20COMBO.pdf Herunterladen
SGSFimko_EURONORD.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 081207B.dwg
  • 081207B.dxf
  • FIBOX_EU081207B.step
  • FIBOX_EU081207B.x_t
  • FIBOX_EU081207B.zip
  • 0812H2C.dwg
  • 0812H2C.dxf
  • FIBOX_EU0812H2C.x_t
  • FIBOX_EU0812H2C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

PCT 081209H 7022611 Zubehör

TRM 0812
Gehäuse

TRM 0812

9820009

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
TM 0812
Gehäuse

TM 0812

9512012

Montageplatte, für Gehäuse
ARH 12
Gehäuse

ARH 12

9822001

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
TH A
Gehäuse

TH A

9802001

Plastik-Scharniere, grau
TRM 0808
Gehäuse

TRM 0808

9820004

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

PCT 081209H

Fibox

Sample image

Order symbol : PCT 081209H

Artikel-Nr. : 7022611

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel (klar)

EAN: : 6418074058577

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

EURO081206-09 COMBO.dwg
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 80 120 90
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Clear transparent
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
TRM 0812 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(106 x 15 x 5)
TM 0812 Montageplatte, für Gehäuse
(71 x 94 x 1.5)
ARH 12 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(105 x 35 x 7)
TH A Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(68 x 15 x 5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...