Technische Daten
Artikel-Nr. : 7720223
Beschreibung : Deckel PC
Anmerkungen : transparent (klar)
Verpackungseinheit: : 40
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074061973
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 166
Breite (mm) : 106
Tiefe (mm) : 29
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / CM 17/16-3TT
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kataloge
Kontakt
CM 17/16-3TT
Sample image
Order symbol : CM 17/16-3TT
Artikel-Nr. : 7720223
Beschreibung : Deckel PC
Anmerkungen : transparent (klar)
EAN: : 6418074061973
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 166 | 106 | 29 |
Materialien: : |
---|
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )