Technische Daten
Artikel-Nr. : 6314575
Beschreibung : Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Anmerkungen : 130x80x35-130x80x125
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074023278
Höhe (mm) : 50
Breite (mm) : 15
Tiefe (mm) : 1
MNX / MNX Accessories / MIN 5
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MIN 5
Sample image
Order symbol : MIN 5
Artikel-Nr. : 6314575
Beschreibung : Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Anmerkungen : 130x80x35-130x80x125
EAN: : 6418074023278
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 15 | 1 |
Materialien: : |
---|
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )