Home / sv / Ventilation devices / GVPPA M12
GVPPA M12 main image
GVPPA M12 thumb 1

GVPPA M12

7016702

Mått - 14 x 20 x 20

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Pressure equalizer plug

Anmärkningar : RAL 7035, thread M12x 1,5

Förpackning : 100

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074091314

SSTL-nummer : 1721449

Elnummer Danmark : 8212054529

Elnummer Sverige : 1458625

ETIM : EC011497

Täthetsklass : IP66 | IP68 | IP69K

Höjd (mm.) : 14

Bredd (mm.) : 20

Djup (mm.) : 20

Material : Polyamid

Förpackningsmaterial : NBR

Temperatur °C (kontinuerlig) : -20 … 100

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP68IP69K

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

CAD ritningar

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

GVPPA M12

Fibox
7016700_GVPPA_M12L_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : GVPPA M12

Produktnummer : 7016702

Beskrivning : Pressure equalizer plug

Anmärkningar : RAL 7035, thread M12x 1,5

EAN-nummer : 6418074091314

El. number :

  • Finland : 1721449
  • Danmark : 8212054529
  • Sverige : 1458625
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 14 20 20
Material :
Material : Polyamid
Förpackningsmaterial : NBR
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -20 … 100
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP68; IP69K;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0