Erbjudande och tjänster

Om oss

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Home / SV / JB Accessories / GPA M20
GPA M20 main image
GPA M20 thumb 1

GPA M20

7016402

Mått - 36 x 28 x 28

Ladda ner produktkort

Beskrivning : för kabel 8-13 mm

Anmärkningar : Förskruvning (IP 68 - 5 bar), M20x1,5

Förpackning : 100

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074054869

SSTL-nummer : 1721160

Elnummer Danmark : 8213003427

Elnummer Sverige : 1458598

ETIM : EC000441

Täthetsklass : IP68

Höjd (mm.) : 36

Bredd (mm.) : 28

Djup (mm.) : 28

Material : Polyamid

Temperatur °C (kontinuerlig) : -20 … 100

Täthetsklass (EN 60529): IP68

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

CAD ritningar

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

GPA M20

Fibox
7016402_GPA_M20_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : GPA M20

Produktnummer : 7016402

Beskrivning : för kabel 8-13 mm

Anmärkningar : Förskruvning (IP 68 - 5 bar), M20x1,5

EAN-nummer : 6418074054869

El. number :

  • Finland : 1721160
  • Danmark : 8213003427
  • Sverige : 1458598
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 36 28 28
Material :
Material : Polyamid
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -20 … 100
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP68;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C

Senaste artiklarna

Se alla artiklar
featured image for post: Lösning på synlighetsutmaningen: Vi presenterar ARCA:s transparenta dörr

Produktnyheter

16 mars 2026

Lösning på synlighetsutmaningen: Vi presenterar ARCA:s transparenta dörr

Snabbare inspektioner. ...