Beschrijving : Houder voor ontluchtingsdop
Opmerkingen : incl. schroeven
Verpakkingseenheid: : 10
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074031761
SSTL Nr. : 3424956
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212008766
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507780
ETIM: : EC000211
Hoogte (mm) : 70
Breedte (mm) : 50
Diepte (mm) : 20
Hoogte (inch) : 2.76
Breedte (inch) : 1.97
Diepte (inch) : 0.79
Materiaal: : Polycarbonaat
CAD-tekeningen
- 3540859_FIBOX_MB10859.step
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
MB 10859 II
Sample image
Order symbol : MB 10859 II
Artikelnr. : 3540859
Beschrijving : Houder voor ontluchtingsdop
Opmerkingen : incl. schroeven
EAN: : 6418074031761
El. number :
- Finland : 3424956
- Denemarken : 8212008766
- Zweden : 2507780
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 70 | 50 | 20 |
| inch : | 2.76 | 1.97 | 0.79 |
| Materialen: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | Polycarbonaat |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
| UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )