Beschrijving : Ventilation device IP45
Verpakkingseenheid: : 12
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074030764
SSTL Nr. : 3422626
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212008517
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538442
ETIM: : EC011497
Hoogte (mm) : 30
Breedte (mm) : 24
Diepte (mm) : 22
Hoogte (inch) : 1.18
Breedte (inch) : 0.94
Diepte (inch) : 0.87
Materiaal: : Polyamide
CAD-tekeningen
- FIBOX_MB10631 Ventilator.dwg
- FIBOX_MB10631 Ventilator.dxf
- FIBOX_MB10631 Ventilator.step
- FIBOX_MB10631 Ventilator.x_t
- FIBOX_MB10631 Ventilator.zip
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
MB 10631
Sample image
Order symbol : MB 10631
Artikelnr. : 3540631
Beschrijving : Ventilation device IP45
EAN: : 6418074030764
El. number :
- Finland : 3422626
- Denemarken : 8212008517
- Zweden : 2538442
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 30 | 24 | 22 |
| inch : | 1.18 | 0.94 | 0.87 |
| Materialen: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | Polyamide |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
| UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )